请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

频谱和信号分析仪

swipe left
快速信息浏览: 检查滑动至下表左侧的所有数据
计划购买的新机型号 参与置换的旧机型号 最大优惠幅度*

N9040B

UXA Signal Analyzers

信号分析仪

Agilent, Rohde & Schwarz and other

15% to 40%

更多信息

N9020B, N9030B

MXA & PXA Signal Analyzers

E444xA, N9030A PSA

信号分析仪

15% to 50%

更多信息

N9000B, N9010B

CXA & EXA Signal Analyzers

信号分析仪

任何生产商

20% to 50%

更多信息

N8973B, N8974B, N8975B, N8976B

X-Series Noise Figure Analyzers

N8973A, N8974A, N8975A

Noise Figure Analyzers

25% to 50%

更多信息

N9041B

UXA Signal Analyzer

Signal analyzers

Keysight / Agilent or Rohde & Schwarz

10% to 40%

更多信息

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。