请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

示波器

swipe left
快速信息浏览: 检查滑动至下表左侧的所有数据
计划购买的新机型号 参与置换的旧机型号 最大优惠幅度*

S系列示波器

各种型号

示波器

任何生产商

20% to 35%

更多信息
Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Infiniium V- and Z‑Series oscilloscopes

Various models

Oscilloscopes

Any manufacturer

5% to 50%

更多信息
3000

InfiniiVision X-Series Oscilloscopes

2000, 3000, 3000T, 4000, 6000

Oscilloscopes

Any manufacturer

5% to 30%

更多信息

N1092A-E, N1094A/B

DCA-M Sampling Oscilloscopes

86100A-C, 86105C/D, 86112A, 86115D, 86116C, 86117A

Keysight/Agilet

20%

更多信息

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。