请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

网络分析仪

swipe left
快速信息浏览: 检查滑动至下表左侧的所有数据
计划购买的新机型号 参与置换的旧机型号 最大优惠幅度*

N524xA, N522xA, N523xA

PNA-X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

网络分析仪

10% to 35%

更多信息

E5080A, E5071C, E5072A, E5063A, E5061B

ENA系列网络分析仪

网络分析仪

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 35%

更多信息
FieldFox models

N995xA, N996xA

FieldFox handheld analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent

20% to 35% or USD $30,000

更多信息

N524xB, N522xB, N523xB

PNA X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 50%

更多信息

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。