请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

E4990A, E4991B

阻抗分析仪

最大优惠幅度*

-

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。

交易概要

若您用Agilent、HP、Wayne Kerr或NF的合格仪器换购新款Keysight E4990A或E4991B阻抗分析仪,您将得到最高25%的积分*。

为何置换?

借助改进了的功能和规格实现优越性能

E4990A阻抗分析仪

  • 对具有业界最佳高精度(0.045%)(典型值)和最好基本精度的优质装置进行评估。
  • 选择投入最低且最适合的选项:频率范围选为10、20、30、50或120 MHz,可升级性也需勾选。
  • 采用易于使用的用户界面与电脑连接、多路/线显示器,支持20多种测试夹具,以加快开发周期。

E4991B阻抗分析仪

  • 开发基本精度为0.65%、具有较宽阻抗范围的优质装置。
  • 选择投入最低且最适合的选项:频率范围选为500 MHz、1 GHz或3 GHz。
  • 通过E4991B-002材料测量固件选项,直接读出磁导率和介电常数。
  • 轻松将精确的自动测试系统与E4992B-007温度特性检测组件整合在一起。
  • 借助E4992B-010连接套件,确保探针台阻抗测量的精确性。

Keysight Trade‑In

“您最近才参与我们的以旧换新活动吗? 不用担心。包括我在内的专家将助您体验完美的以旧换新活动。我们将助您获得购买新仪器的最大优惠,甚至为您量身打造优惠活动,以符合您的需求”。


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
专家