请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

U8903B

音频分析仪

最大优惠幅度*

-

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。

交易概要

若您用Agilent、HP或Rohde & Schwarz的有效设备换购新款Keysight U8903B音频分析仪,您将得到最高20%的信贷。

为何置换?

借助改进的功能和规格实现优越性能

  • 借助108 dB THN+N(这是业内最低值)等高性能来提升音频设计和测试功能。
  • 采用多达八个模拟输入点即可提高吞吐率,并执行同步测试。
  • 利用“测试序列”功能即可将U8903A改造成一部自动化测试仪;再也无须编写代码。
  • 用户图形界面和代码仿真功能可节省设置和转换所耗的时间,故而可通过它们直接替换HP 8903B。

Keysight Trade‑In

“您最近才参与我们的以旧换新活动吗? 不用担心。包括我在内的专家将助您体验完美的以旧换新活动。我们将助您获得购买新仪器的最大优惠,甚至为您量身打造优惠活动,以符合您的需求”。


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
专家