请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

81150A

脉冲函数任意噪声发生器

最大优惠幅度*

-

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。

交易概要

使用符合条件的传统设备换购全新Keysight 81150A 脉冲函数任意噪声发生器,最多可节省 2000 美元。

为何置换?

新型 81150A 拥有多项改进技术指标和特性,可实现卓越性能:

  • 高精度脉冲发生器,1µ-120 MHz 脉冲,1µ-240 MHz 正弦波,使用通用信号发生器增强自身功能,可提供失真功能以对器件进行极限测试。
  • 可生成任意比特形状的码型发生器,提供高达 120 Mb/s 的理想和失真码型。
  • 脉冲函数任意噪声发生器(14 位、2-GSa/s 任意波形)提供各种波形和调制能力,以适应设备所需的信号。
  • 使用可选波峰因数的噪声发生器,信号重复时间长达 26 天,集两种必要的极端噪声于一身:随机噪声和具有极长重复率的可重复噪声,可对简单问题进行识别。

Keysight Trade‑In

“您最近才参与我们的以旧换新活动吗? 不用担心。包括我在内的专家将助您体验完美的以旧换新活动。我们将助您获得购买新仪器的最大优惠,甚至为您量身打造优惠活动,以符合您的需求”。


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
专家