请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

811xxA

脉冲图形发生器

最大优惠幅度*

-

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。

交易概要

若您用合格型号换购新款Keysight 811xxA脉冲图形发生器,您将得到最高25%的积分*。大多数情况下,我们允许用低速型号产品换购高速产品。例如,您可用Agilent 811xxA或81xxA脉冲发生器换购更高级别的脉冲发生器。

为何置换?

在无副作用的情况下,满足速度要求

  • 利用高精度、低抖动信号以及在完全控制下的数据流可对高性能系统进行验证和特征描述。
  • 借助标准仪表,增强对数据质量、定时系统、同步系统和控制系统的信心。
  • 产品开发周期应尽量缩短并满足更快、更复杂的总线标准。
  • 使用未经充分利用的设备进行换购,将费用控制在预算范围内,且增强您的竞争优势。

Keysight Trade‑In

“您最近才参与我们的以旧换新活动吗? 不用担心。包括我在内的专家将助您体验完美的以旧换新活动。我们将助您获得购买新仪器的最大优惠,甚至为您量身打造优惠活动,以符合您的需求”。


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
专家