请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

N9038A MXE

EMI receivers

最大优惠幅度*

-

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。
租赁合作伙伴不符合条件。

交易概要

只要以符合条件的产品换购全新Keysight N9038A MXE EMI测试接收机,您即可获得价值高达50%或40000美元的折扣优惠。

为何置换?

N9038A MXE的规格和功能均得到了提升,具有杰出的性能:

  • 完全符合CISPR16-1-1 2010的要求,可对更多产品开展测试。
  • 校准源、预选择器、前置放大器和EMI测量应用不仅节省调正时间,还可节省校准费用。
  • 日志/线性显示、信号清单操纵和实时检测器可协助用户分析可疑信号 ;
  • 扫描范围涵盖40000个数据点,确保捕捉发射出的所有信号。
  • 可进行长达20分钟的持续信号监测。设置了条形图模式,保证用户捕捉点击测量结果的信号级变化。 

Keysight Trade‑In

“您最近才参与我们的以旧换新活动吗? 不用担心。包括我在内的专家将助您体验完美的以旧换新活动。我们将助您获得购买新仪器的最大优惠,甚至为您量身打造优惠活动,以符合您的需求”。


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
专家