请选择您的首选语言:

Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Keysight Trade‑In

Infiniium V- and Z‑Series oscilloscopes

Various models

最大优惠幅度*

-

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。

交易概要

使用符合条件的安捷伦或其他厂商的产品换购全新 Keysight Infiniium V 和 Z 系列示波器,可以享受高达 50% 的折扣优惠*。

为何置换?

获得经改善的技术指标和特性,提供更出色的功能

  • 凭借业内最佳的信号完整性、最低的噪声、最低的测量本底抖动和最高的 ENOB,可以获得最精确的测量和实现更严格的设计裕量。
  • 业内最长的 160 位 12.5Gb/s 硬件串行触发能够捕获 132 位 USB 3.1(128b/132b)和 130 位 PCIe Gen 3(128b/120b)符码。
  • 业界最快速的 MSO 添加了 20 GSa/s 数字通道,非常适合对 DDR4 和 LPDDR4 存储器总线进行触发、分析和调试。
  • 根据最新标准对不包含静寂时间的罕见事件进行触发,增强调试功能。使用特定命令可以快速访问电气和时序测量。无需使用逻辑分析仪即可快速地解码数据包信息。
  • 使用一个探针通过接到最先进的探测系统(包括 InfiniiMode 配备的新型 InfiniiMax III+ 探头),即可进行差分、单端和共模测量。
  • 全新的用户界面具有多种创新特性,可以让您在电容触摸屏上完成多点触控和手势操作,就像在手机和平板电脑上操作一样。
  • 该硬件平台采用功能强大的 Intel i5 处理器和 USB 3.0 接口,在同类中档示波器中遥遥领先,它通过电容触摸屏和新一代 Infiniium 5.0 用户界面实现快速数据处理和数据卸载。

Keysight Trade‑In

“您最近才参与我们的以旧换新活动吗? 不用担心。包括我在内的专家将助您体验完美的以旧换新活动。我们将助您获得购买新仪器的最大优惠,甚至为您量身打造优惠活动,以符合您的需求”。


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
专家