请选择您的首选语言:

Keysight Trade‑In

S系列示波器

各种型号

最大优惠幅度*

-

* 为获得最大优惠幅度,用于置换的旧机必须能正常操作。显示的百分比和美元金额是为购买新Keysight硬件而提供的优惠幅度。实际百分比和当地货币金额可能因选项配置、货币汇率以及其他因素而有所不同,这些因素可能导致优惠幅度发生变化且不会事先通知。由于某些国家的出口法律,优惠幅度可能会与显示的数额差异较大。 如果您有购买协议,其可能会影响以旧换新的优惠幅度,请与您的销售代表进行核实。
基于等效带宽的1:1交换

交易概要

若您用Agilent或其竞争对手的各种型号示波器来换购新款Keysight S系列示波器,您将得到最高35%的信贷。

为何置换?

借助改进的功能和规格实现优越性能

  • 利用本行业中最佳的信号完整性和全世界最快的10位ADC,实现4倍以上分辨率,噪声减半,且带宽加倍;
  • 利用业内最先进中频段平台上的快速处理(i5)和数据卸载(USB 3.0)功能实现加速。
  • 利用新一代Infiniium 5.0用户界面和电容式触摸屏享受简便操作。
  • 丰富的功能以及最高可升级到8 GHz的带宽、16信道MSO和400 Mpts内存,能为您的投资提供最可靠的保护。
  • 选择最合适的应用、合规性和协议解决方案,最大限度满足您的各种需求。

Keysight Trade‑In

“您最近才参与我们的以旧换新活动吗? 不用担心。包括我在内的专家将助您体验完美的以旧换新活动。我们将助您获得购买新仪器的最大优惠,甚至为您量身打造优惠活动,以符合您的需求”。


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
专家