선호 언어를 선택하십시오.

Keysight Trade‑In

스펙트럼 및 신호 분석기

swipe left
빠른 정보: 모든 데이터를 보려면 아래 표에서 왼쪽으로 살짝 미세요
이 모델 구입 이 모델을 보상 판매로 구입 최대 보상액*

N9040B

UXA Signal Analyzers

신호 계측기

Agilent, Rohde & Schwarz and other

15% to 40%

알아보기

N9020B, N9030B

MXA & PXA Signal Analyzers

E444xA, N9030A PSA

신호 계측기

15% to 50%

알아보기

N9000B, N9010B

CXA & EXA Signal Analyzers

신호 계측기

모든 제조사

20% to 50%

알아보기

N8973B, N8974B, N8975B, N8976B

X-Series Noise Figure Analyzers

N8973A, N8974A, N8975A

Noise Figure Analyzers

25% to 50%

알아보기

N9041B

UXA Signal Analyzer

Signal analyzers

Keysight / Agilent or Rohde & Schwarz

10% to 40%

알아보기

* *명시된 크레딧을 받으시려면, 보상 교환할 장비가 정상 동작해야 합니다. 표시된 포인트 견적 비율과 금액(USD)은 새로운 Keysight 제품을 구매할 때 제공됩니다. 실제 현지 통화의 비율과 금액은 옵션 구성, 환율 및 포인트 변경에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다. 일부 국가(예: 러시아)의 수출법에 의해 표시된 금액과 크레딧이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 매매 계약을 했다면 Trade In 크레딧에 영향을 미칠 수 있습니다. 판매 대리인과 해당 사항을 확인해 주십시오.