선호 언어를 선택하십시오.

Keysight Trade‑In

오실로스코프

swipe left
빠른 정보: 모든 데이터를 보려면 아래 표에서 왼쪽으로 살짝 미세요
이 모델 구입 이 모델을 보상 판매로 구입 최대 보상액*

S-시리즈 오실로스코프

다양한 모델

오실로스코프

모든 제조사

20% to 35%

알아보기
Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Infiniium V- and Z‑Series oscilloscopes

Various models

Oscilloscopes

Any manufacturer

5% to 50%

알아보기
3000

InfiniiVision X-Series Oscilloscopes

2000, 3000, 3000T, 4000, 6000

Oscilloscopes

Any manufacturer

5% to 30%

알아보기

N1092A-E, N1094A/B

DCA-M Sampling Oscilloscopes

86100A-C, 86105C/D, 86112A, 86115D, 86116C, 86117A

Keysight/Agilent

20%

알아보기

* *명시된 크레딧을 받으시려면, 보상 교환할 장비가 정상 동작해야 합니다. 표시된 포인트 견적 비율과 금액(USD)은 새로운 Keysight 제품을 구매할 때 제공됩니다. 실제 현지 통화의 비율과 금액은 옵션 구성, 환율 및 포인트 변경에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다. 일부 국가(예: 러시아)의 수출법에 의해 표시된 금액과 크레딧이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 매매 계약을 했다면 Trade In 크레딧에 영향을 미칠 수 있습니다. 판매 대리인과 해당 사항을 확인해 주십시오.