선호 언어를 선택하십시오.

Keysight Trade‑In

네트워크 분석기

swipe left
빠른 정보: 모든 데이터를 보려면 아래 표에서 왼쪽으로 살짝 미세요
이 모델 구입 이 모델을 보상 판매로 구입 최대 보상액*

N524xA, N522xA, N523xA

PNA-X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

네트워크 계측기

10% to 35%

알아보기

E5080A, E5071C, E5072A, E5063A, E5061B

ENA 시리즈 네트워크 계측기

네트워크 계측기

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 35%

알아보기
FieldFox models

N995xA, N996xA

FieldFox handheld analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent

20% to 35% or USD $30,000

알아보기

N524xB, N522xB, N523xB

PNA X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 50%

알아보기

* *명시된 크레딧을 받으시려면, 보상 교환할 장비가 정상 동작해야 합니다. 표시된 포인트 견적 비율과 금액(USD)은 새로운 Keysight 제품을 구매할 때 제공됩니다. 실제 현지 통화의 비율과 금액은 옵션 구성, 환율 및 포인트 변경에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다. 일부 국가(예: 러시아)의 수출법에 의해 표시된 금액과 크레딧이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 매매 계약을 했다면 Trade In 크레딧에 영향을 미칠 수 있습니다. 판매 대리인과 해당 사항을 확인해 주십시오.