선호 언어를 선택하십시오.

FieldFox models

Keysight Trade‑In

N995xA, N996xA

FieldFox handheld analyzers

최대 보상액*

-

* *명시된 크레딧을 받으시려면, 보상 교환할 장비가 정상 동작해야 합니다. 표시된 포인트 견적 비율과 금액(USD)은 새로운 Keysight 제품을 구매할 때 제공됩니다. 실제 현지 통화의 비율과 금액은 옵션 구성, 환율 및 포인트 변경에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다. 일부 국가(예: 러시아)의 수출법에 의해 표시된 금액과 크레딧이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 매매 계약을 했다면 Trade In 크레딧에 영향을 미칠 수 있습니다. 판매 대리인과 해당 사항을 확인해 주십시오.

Deal in brief

Save up to 25% on Keysight’s new FieldFox analyzers N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A and N9962A. Trade-in an eligible analyzer (Keysight, Agilent, HP or competitor) and receive up to 25% credit towards the purchase of a new FieldFox 32, 44 or 50GHz analyzers.

Why change?

Keysight's FieldFox analyzers are equipped to handle routine maintenance, in-depth troubleshooting and anything in between. Better yet, FieldFox delivers precise measurements up to 50 GHz—wherever you need to go.

  • Precise measurements agree with bench top results
    • VNA to 100ths of a dB
    • SA to 10ths of a dB
  • Measurements made in the field are directly comparable to those made in the lab, manufacturing and installation, reducing the risk of passing bad components / systems or failing good ones
  • Configurable as cable & antenna analyzer, vector network analyzer, spectrum analyzer or all-in-one combination. Buy only what is needed today and add capability as requirements and budgets change. Add new functionality with a simple license key
  • MIL-spec durability, dust-free design with no vents, water-resistant with standard three-year warranty. Reduce time to troubleshoot and repair in the harshest environments. Increase system up-time

Keysight Trade‑In

"Keysight의 Trade‑In 프로그램을 처음 접하십니까? 걱정하지 마십시오. 저를 비롯한 전문가들이 귀하가 Trade‑In 보상교환 프로그램을 편리하게 이용할수 있도록 노력하고 있습니다. 신 제품 계측기 구매 시 많은 크레딧를 받도록 도와드리며 고객의 요구 상황에 맞게 딜을 최적화 해 드릴 수도 있습니다."


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
전문가