Keysight Trade‑In

E4990A, E4991B

임피던스 계측기

최대 보상액*

-

* *명시된 크레딧을 받으시려면, 보상 교환할 장비가 정상 동작해야 합니다. 표시된 포인트 견적 비율과 금액(USD)은 새로운 Keysight 제품을 구매할 때 제공됩니다. 실제 현지 통화의 비율과 금액은 옵션 구성, 환율 및 포인트 변경에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다. 일부 국가(예: 러시아)의 수출법에 의해 표시된 금액과 크레딧이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 매매 계약을 했다면 Trade In 크레딧에 영향을 미칠 수 있습니다. 판매 대리인과 해당 사항을 확인해 주십시오.

거래 요약

최대 25%의 포인트*를 받고 조건이 맞는 Agilent, HP, Wayne Kerr 또는 NF 장비를 새 Keysight E4990A 또는 E4991B 임피던스 계측기로 교체하는 보상 판매 프로그램에 참여하십시오.

교환 이유?

향상된 특성과 사양으로 뛰어난 기능 확보

E4990A 임피던스 계측기

  • 비교할 수 없는 정확도의 고품질 장치를 평가하십시오.  업계 최고의 0.045%(일반) 및 최고의 기본 정확도.
  • 저렴한 투자로 가장 적합한 옵션을 선택하십시오. 10MHz, 20MHz, 30MHz, 50MHz 또는 120MHz이며 업그레이드 가능.
  • 사용하기 쉬운 UI와 PC 연결성, 다중 채널/추적 디스플레이와 20가지 이상의 테스트 고정부를 지원 기능을 사용하여 개발 주기를 가속화합니다.

E4991B 임피던스 계측기

  • 광범위한 임피던스 범위에서 0.65%의 기본 정확도를 가진 고품질 장치 개발.
  • 저렴한 투자로 가장 적합한 옵션을 선택하십시오. 주파수 범위 500MHz, 1GHz 또는 3GHz를 선택할 수 있습니다.
  • E4991B-002 재료 측정 펌웨어 옵션으로 투과율 및 유전율을 직접 판독합니다.
  • E4992B-007 온도 특성 테스트 키트를 사용하여 쉽게 정확하고 자동화된 테스트 시스템을 통합합니다.
  • E4992B-010 연결 키트를 사용하여 프로브 스테이션을 장착하고 정확한 임피던스 측정을 보장합니다.

Keysight Trade‑In

"Keysight의 Trade‑In 프로그램을 처음 접하십니까? 걱정하지 마십시오. 저를 비롯한 전문가들이 귀하가 Trade‑In 보상교환 프로그램을 편리하게 이용할수 있도록 노력하고 있습니다. 신 제품 계측기 구매 시 많은 크레딧를 받도록 도와드리며 고객의 요구 상황에 맞게 딜을 최적화 해 드릴 수도 있습니다."


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
전문가