선호 언어를 선택하십시오.

M9290A

Keysight Trade‑In

M9290A CXA-m

PXIe X-Series Signal Analyzers

최대 보상액*

-

* *명시된 크레딧을 받으시려면, 보상 교환할 장비가 정상 동작해야 합니다. 표시된 포인트 견적 비율과 금액(USD)은 새로운 Keysight 제품을 구매할 때 제공됩니다. 실제 현지 통화의 비율과 금액은 옵션 구성, 환율 및 포인트 변경에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다. 일부 국가(예: 러시아)의 수출법에 의해 표시된 금액과 크레딧이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 매매 계약을 했다면 Trade In 크레딧에 영향을 미칠 수 있습니다. 판매 대리인과 해당 사항을 확인해 주십시오.

Deal in brief

Receive a credit* of up to 30% when you trade eligible units from Agilent and NI toward a new Keysight M9290A CXA-m PXIe X-Series Signal Analyzer.

Why change?

  • M9290A Signal Analyzer
  • Get superior capabilities from improved features and specifications

New & Improved Features

  • Choice of four modular models that range from 10 Hz to 3, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz
  • Industry’s only modular signal analyzer supporting both swept and FFT modes
  • Industry’s only modular tracking generator up to 26.5 GHz
  • Ready-to-use drivers and SCPI commands
  • X-Series attributes including familiar interface, identical X-Series measurement applications and code compatibility

Benefits

  • Deploy a smaller microwave footprint with a four-slot solution that provides best-in-class performance
  • Optimize the balance between speed, sensitivity and accuracy
  • Perform fast calibrated stimulus response measurements  
  • Easily access a rich set of measurement capabilities and create effective automated tests
  • Shorten the learning curve and simplify the transition from box instruments to PXI

Keysight Trade‑In

"Keysight의 Trade‑In 프로그램을 처음 접하십니까? 걱정하지 마십시오. 저를 비롯한 전문가들이 귀하가 Trade‑In 보상교환 프로그램을 편리하게 이용할수 있도록 노력하고 있습니다. 신 제품 계측기 구매 시 많은 크레딧를 받도록 도와드리며 고객의 요구 상황에 맞게 딜을 최적화 해 드릴 수도 있습니다."


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
전문가