선호 언어를 선택하십시오.

Keysight Trade‑In

M9420A

VXT PXIe Vector Transceiver

최대 보상액*

-

* *명시된 크레딧을 받으시려면, 보상 교환할 장비가 정상 동작해야 합니다. 표시된 포인트 견적 비율과 금액(USD)은 새로운 Keysight 제품을 구매할 때 제공됩니다. 실제 현지 통화의 비율과 금액은 옵션 구성, 환율 및 포인트 변경에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다. 일부 국가(예: 러시아)의 수출법에 의해 표시된 금액과 크레딧이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 매매 계약을 했다면 Trade In 크레딧에 영향을 미칠 수 있습니다. 판매 대리인과 해당 사항을 확인해 주십시오.
Rental Partners are not eligible.

Deal in brief

Receive a credit* of up to 40% when you trade eligible models toward a new Keysight M9420A VXT PXIe Vector Transceiver.

Why change?

Get superior performance from improved features and specification

  • Cover 60 MHz to 6 GHz with 160 MHz I/Q bandwidth for transmit and receive, +18 dBm output power, and integrated half and full duplex ports.
  • Increase test density with vector signal generation and analysis in a four-slot modular form factor.
  • Save time with FPGA-accelerated measurements, including built-in FPGA-accelerated power servo, fast power, and fast adjacent channel power (ACPR) measurements.
  • Achieve faster test throughput in manufacturing test of wireless components and IoT devices.
  • Utilize PXIe-compliant IVI COM/C drivers and SCPI-based programming and leverage proven test procedures for power amplifier and front-end module testing.
  • Reduce development time with an open-source reference solution and test libraries.

Keysight Trade‑In

"Keysight의 Trade‑In 프로그램을 처음 접하십니까? 걱정하지 마십시오. 저를 비롯한 전문가들이 귀하가 Trade‑In 보상교환 프로그램을 편리하게 이용할수 있도록 노력하고 있습니다. 신 제품 계측기 구매 시 많은 크레딧를 받도록 도와드리며 고객의 요구 상황에 맞게 딜을 최적화 해 드릴 수도 있습니다."


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
전문가