선호 언어를 선택하십시오.

Keysight Trade‑In

S-시리즈 오실로스코프

다양한 모델

최대 보상액*

-

* *명시된 크레딧을 받으시려면, 보상 교환할 장비가 정상 동작해야 합니다. 표시된 포인트 견적 비율과 금액(USD)은 새로운 Keysight 제품을 구매할 때 제공됩니다. 실제 현지 통화의 비율과 금액은 옵션 구성, 환율 및 포인트 변경에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 예고 없이 변동될 수 있습니다. 일부 국가(예: 러시아)의 수출법에 의해 표시된 금액과 크레딧이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. 매매 계약을 했다면 Trade In 크레딧에 영향을 미칠 수 있습니다. 판매 대리인과 해당 사항을 확인해 주십시오.
동일한 대역폭의 1:1 보상 판매 프로그램을 기반으로 합니다.

거래 요약

최대 35% 할인된 가격으로 다양한 오실로스코프 모델(Agilent 또는 경쟁사)을 신규 Keysight S-시리즈 오실로스코프로 교체하는 보상 판매 프로그램에 참여하십시오.

교환 이유?

향상된 기능과 사양으로 뛰어난 성능을 제공합니다.

  • 업계 최고의 신호 무결성과 세계에서 가장 빠른 10bit ADC로 4배 뛰어난 해상도, 반으로 줄어든 노이즈, 2배 확장된 대역폭이 가능해졌습니다.
  • 업계 최고의 고급 미드레인지 플랫폼에서 빠른 프로세스(i5) 및 데이터 오프로드(USB 3.0)를 가속화하십시오.
  • 차세대 Infiniium 5.0 사용자 인터페이스와 정전식 터치 스크린으로 손쉽게 사용할 수 있습니다.
  • 광범위한 성능과 8 GHz, 16채널 MSO 및 400Mpts 메모리까지 업그레이드가 가능한 대역폭으로 최고의 투자 보호를 받으십시오.
  • 타의 추종을 불허하는 응용 프로그램, 호환성 및 프로토콜 솔루션으로 귀하의 요구에 맞는 올바른 범위를 구성해보세요.

Keysight Trade‑In

"Keysight의 Trade‑In 프로그램을 처음 접하십니까? 걱정하지 마십시오. 저를 비롯한 전문가들이 귀하가 Trade‑In 보상교환 프로그램을 편리하게 이용할수 있도록 노력하고 있습니다. 신 제품 계측기 구매 시 많은 크레딧를 받도록 도와드리며 고객의 요구 상황에 맞게 딜을 최적화 해 드릴 수도 있습니다."


Steve Long
Keysight Trade‑In &
Premium Used
전문가