希望する言語を選択してください:

Keysight Trade‑In

高額下取りプログラムで競争力を維持

業界で最も柔軟なTrade‑Inをご提供することで、御社のコストを低減し、御社のテクノロジーをリフレッシュし、御社の競争力を強化します。

陳腐化した試験機器に最大限の下取り査定額をご提供します

  • Agilentないし他メーカーの測定器を下取りに出します
  • 新品のKeysight測定器ご購入に対して最大50 %お得になる下取り査定額をご提供します
  • 個別のご相談による下取り取引で、50 %を越える下取り査定額も可能です

最新のキーサイト型番モデルに、トレードアップ(下取りでアップグレード)

  • 最新世代の新しいキーサイトの計測器のご購入に際して、下取り査定額をご入手ください。
  • 標準3年保証、アップグレードで5年保証で安心です。
  • 御社の下取り査定額を、オプション、ソフトウェアなどを追加するてこ入れに使いましょう。

新テクノロジーで御社の競争力を強化します

  • 速度・正確性・性能と先端測定機能にアップグレード
  • 信頼性を強化し、稼働率を上昇することによって、生産性を向上
  • 陳腐化した機器を、さらにリーンな資産ベースとなるように減量化

お得なTrade‑In を見つけましょう

  • ご購入をご希望の新品Keysightモデル型番をご選択ください
  • 下取り用測定器を御社の在庫からお調べください
  • 下取り査定額をよりアップするためには、複数の計測器を下取りに出してください

お値打ち商談を見つけましょう

御社のコストを低減し、御社のテクノロジーをリフレッシュします

新品機器が20~50 %お得になります

最新テクノロジーに移行しましょう—もっと早く

御社の競争力を強化します

Watch the video

Why use Keysight Trade-In? Watch the video to discover three excellent reasons.