希望する言語を選択してください:

Keysight Trade‑In

ネットワーク・アナライザ

swipe left
クイック情報:すべてのデータを見るためには、下図の左方向へとスワイプ(画面に触れた状態で指を滑らせる)操作をしてください。
この型番モデルを購入します この型番モデルを下取りに出します 最大下取り査定額*

E5080A, E5071C, E5072A, E5063A, E5061B

ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザ

ネットワーク・アナライザ

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 35%

詳細は

N524xB, N522xB, N523xB

PNA X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 50%

詳細は

* リストにある査定額を全額得るためには、下取り対象の装置は完全に機能していなければなりません。表示されている(値引き率) %と米国ドル(USD)の額は、新品Keysightハードウェアご購入に対してご提供するご査定額を基にして算定されています。最新の(値引き率) %とお客様の国内通貨での金額は、オプション組み合わせ、外為レート、お知らせなしでご査定額の変更を引き起こすような、その他の要素に基づいて、変動することがあります。 国(例えば、ロシア)によりましては、輸出管理法によって、ご査定額が表示された額から大きく異なることがります。購入合意書をお持ちの場合には、Trade‑Inご査定額に影響を与える可能性があります。担当の営業窓口にご相談ください。