希望する言語を選択してください:

FieldFox models

Keysight Trade‑In

N995xA, N996xA

FieldFox handheld analyzers

最大下取り査定額*

-

* リストにある査定額を全額得るためには、下取り対象の装置は完全に機能していなければなりません。表示されている(値引き率) %と米国ドル(USD)の額は、新品Keysightハードウェアご購入に対してご提供するご査定額を基にして算定されています。最新の(値引き率) %とお客様の国内通貨での金額は、オプション組み合わせ、外為レート、お知らせなしでご査定額の変更を引き起こすような、その他の要素に基づいて、変動することがあります。 国(例えば、ロシア)によりましては、輸出管理法によって、ご査定額が表示された額から大きく異なることがります。購入合意書をお持ちの場合には、Trade‑Inご査定額に影響を与える可能性があります。担当の営業窓口にご相談ください。

下取りの概要

キーサイトの新しいFieldFoxアナライザN9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A, N9962Aをご購入の際、最大25%相当額をコストセーブしていただけます。対象となるキーサイト、アジレント、HP、もしくは他メーカー製のアナライザを下取りに出していただける場合、32、44、もしくは50GHzの新しいFieldFoxアナライザ定価の最大25%*相当額で、下取りいたします。

買い替えをお勧めする理由

KeysightのFieldFoxアナライザは、定期的なメンテナンスを処理し、綿密なトラブルシューティングために装備されています。 さらに良い事に、お客様の必要に応じFieldFoxは、50GHzまでの正確な測定を実現します。

  • 正確な測定は,ベンチトップの結果と一致
    • デシベルの1/100にVNA
    • デシベルの10 thsにSA
  • 現場で行われた測定は、実験室でのものや、製造およびインストールの際のものと直接比較され、古くなっている、もしくは不良部品/システムを通過する危険を減らします。
  • ケーブル&アンテナ・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、スペクトラムアナライザやオールインワンの組み合わせとして設定可能。今必要なものだけを購入し、要件と予算の変化に応じて機能を追加。 シンプルなライセンスキーを使用して新しい機能を追加します。
  • MILスペック耐久性、無通気口とダストフリー設計、耐水性、標準的な3年間の保証付き。トラブルシューティングと過酷な環境下で修復する時間を短縮します。増加システムアップタイム

Keysight Trade‑In

「弊社のTrade‑In プログラムは初めてですか? ご心配は無用です。私ども専門家がお手伝いし、Trade‑In で御社にお得な経験のため、新品機器ご購入の際、高い下取り査定額が受けられるようお手伝いします。御社のニーズに応えるオーダーメードの取引もご調整可能です。」


Steve Long
(スティーヴ・ロング

Keysight Trade‑In &
Premium Used
スペシャリスト