希望する言語を選択してください:

Keysight Trade‑In

E4990A, E4991B

インピーダンス・アナライザ

最大下取り査定額*

-

* リストにある査定額を全額得るためには、下取り対象の装置は完全に機能していなければなりません。表示されている(値引き率) %と米国ドル(USD)の額は、新品Keysightハードウェアご購入に対してご提供するご査定額を基にして算定されています。最新の(値引き率) %とお客様の国内通貨での金額は、オプション組み合わせ、外為レート、お知らせなしでご査定額の変更を引き起こすような、その他の要素に基づいて、変動することがあります。 国(例えば、ロシア)によりましては、輸出管理法によって、ご査定額が表示された額から大きく異なることがります。購入合意書をお持ちの場合には、Trade‑Inご査定額に影響を与える可能性があります。担当の営業窓口にご相談ください。

下取りの概要

新品のKeysight E4990AあるいはE4991Bインピーダンス・アナライザに対して、Agilent、HP、Wayne Kerr、エヌエフ回路設計ブロック(NF)の適当な製品を下取りに出される場合には、最大25 %の下取り査定額*をご提供いたします。

買い替えをお勧めする理由

向上した機能と仕様によって、優れた能力を獲得します

E4990Aインピーダンス・アナライザ

  • 比類のない精度で、更に高品質のデバイスを評価します:  業界最高の0.045 %(代表値)とベストの基本確度。
  • 最低限の投資で最適なオプションをご選択ください:10、20、30、50、120 MHzからご選択ください、アップグレード可能です。
  • 使い勝手の良いユーザ・インタフェース(UI)とPC接続、マルチ・チャネル/マルチ・トレースのディスプレイ、20以上のテスト・フィクスチャに対するサポートによって、開発サイクルを加速させます。

E4991Bインピーダンス・アナライザ

  • 広いインピーダンス・レンジにわたる0.65 %の基本確度によって、更に高品質のデバイスを開発します。
  • 最低限の投資で最適なオプションをご選択ください:500 MHz、1 GHz、3 GHzの周波数レンジからご選択ください。
  • E4991B-002材料測定ファームウェア・オプションで、透磁率と誘電率の直接測定が可能になります。
  • E4992B-007温度特性テスト・キットで、正確な自動化テストシステムを簡単に一体化します。
  • E4992B-010プローブ・ステーション接続キットで、プローブ・ステーションを用いた正確なインピーダンス測定を確実にします。

Keysight Trade‑In

「弊社のTrade‑In プログラムは初めてですか? ご心配は無用です。私ども専門家がお手伝いし、Trade‑In で御社にお得な経験のため、新品機器ご購入の際、高い下取り査定額が受けられるようお手伝いします。御社のニーズに応えるオーダーメードの取引もご調整可能です。」


Steve Long
(スティーヴ・ロング

Keysight Trade‑In &
Premium Used
スペシャリスト