希望する言語を選択してください:

M9290A

Keysight Trade‑In

M9290A CXA-m

PXIe X-Series Signal Analyzers

最大下取り査定額*

-

* リストにある査定額を全額得るためには、下取り対象の装置は完全に機能していなければなりません。表示されている(値引き率) %と米国ドル(USD)の額は、新品Keysightハードウェアご購入に対してご提供するご査定額を基にして算定されています。最新の(値引き率) %とお客様の国内通貨での金額は、オプション組み合わせ、外為レート、お知らせなしでご査定額の変更を引き起こすような、その他の要素に基づいて、変動することがあります。 国(例えば、ロシア)によりましては、輸出管理法によって、ご査定額が表示された額から大きく異なることがります。購入合意書をお持ちの場合には、Trade‑Inご査定額に影響を与える可能性があります。担当の営業窓口にご相談ください。

Deal in brief

Receive a credit* of up to 30% when you trade eligible units from Agilent and NI toward a new Keysight M9290A CXA-m PXIe X-Series Signal Analyzer.

Why change?

  • M9290A Signal Analyzer
  • Get superior capabilities from improved features and specifications

New & Improved Features

  • Choice of four modular models that range from 10 Hz to 3, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz
  • Industry’s only modular signal analyzer supporting both swept and FFT modes
  • Industry’s only modular tracking generator up to 26.5 GHz
  • Ready-to-use drivers and SCPI commands
  • X-Series attributes including familiar interface, identical X-Series measurement applications and code compatibility

Benefits

  • Deploy a smaller microwave footprint with a four-slot solution that provides best-in-class performance
  • Optimize the balance between speed, sensitivity and accuracy
  • Perform fast calibrated stimulus response measurements  
  • Easily access a rich set of measurement capabilities and create effective automated tests
  • Shorten the learning curve and simplify the transition from box instruments to PXI

Keysight Trade‑In

「弊社のTrade‑In プログラムは初めてですか? ご心配は無用です。私ども専門家がお手伝いし、Trade‑In で御社にお得な経験のため、新品機器ご購入の際、高い下取り査定額が受けられるようお手伝いします。御社のニーズに応えるオーダーメードの取引もご調整可能です。」


Steve Long
(スティーヴ・ロング

Keysight Trade‑In &
Premium Used
スペシャリスト