希望する言語を選択してください:

Keysight Trade‑In

81150A

パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

最大下取り査定額*

-

* リストにある査定額を全額得るためには、下取り対象の装置は完全に機能していなければなりません。表示されている(値引き率) %と米国ドル(USD)の額は、新品Keysightハードウェアご購入に対してご提供するご査定額を基にして算定されています。最新の(値引き率) %とお客様の国内通貨での金額は、オプション組み合わせ、外為レート、お知らせなしでご査定額の変更を引き起こすような、その他の要素に基づいて、変動することがあります。 国(例えば、ロシア)によりましては、輸出管理法によって、ご査定額が表示された額から大きく異なることがります。購入合意書をお持ちの場合には、Trade‑Inご査定額に影響を与える可能性があります。担当の営業窓口にご相談ください。

下取りの概要

新しい81150A パルス・ファンクション/任意波形/ノイズ発生器ををご購入の際、対象製品を、新規ご購入製品の最大2000ドル相当額(円価は為替レートにより変動します)の特別高額*にて下取りします。

買い替えをお勧めする理由

新しい81150Aは仕様と性能が向上し、優れた機能を備えています。

  • 高精度パルス・ジェネレータ(1µ~120 MHzのパルス、1µ~240 MHzの正弦波)機能では、汎用信号発生器の機能を拡張して、歪み機能によりデバイスの限界までストレスをかけることができます。
  • 任意ビット形状パターン・ジェネレータ機能では、最高120 Mビット/sの理想パターンと歪みパターンを出力できます。
  • ファンクション/任意波形発生器(14ビット、2 Gサンプル/s波形)機能では、さまざまなデバイス要件に適した波形や変調信号を出力できます。
  • ノイズ発生器機能では、クレスト・ファクタおよび信号反復時間(最大26日)が選択できます。2つの重要な機能(ランダム雑音と再現性があるノイズ)を組み合わせて、非常に長い繰り返し周期で発生することにより、問題を容易に特定することができます。

Keysight Trade‑In

「弊社のTrade‑In プログラムは初めてですか? ご心配は無用です。私ども専門家がお手伝いし、Trade‑In で御社にお得な経験のため、新品機器ご購入の際、高い下取り査定額が受けられるようお手伝いします。御社のニーズに応えるオーダーメードの取引もご調整可能です。」


Steve Long
(スティーヴ・ロング

Keysight Trade‑In &
Premium Used
スペシャリスト