希望する言語を選択してください:

Keysight Trade‑In

M9420A

VXT PXIe Vector Transceiver

最大下取り査定額*

-

* リストにある査定額を全額得るためには、下取り対象の装置は完全に機能していなければなりません。表示されている(値引き率) %と米国ドル(USD)の額は、新品Keysightハードウェアご購入に対してご提供するご査定額を基にして算定されています。最新の(値引き率) %とお客様の国内通貨での金額は、オプション組み合わせ、外為レート、お知らせなしでご査定額の変更を引き起こすような、その他の要素に基づいて、変動することがあります。 国(例えば、ロシア)によりましては、輸出管理法によって、ご査定額が表示された額から大きく異なることがります。購入合意書をお持ちの場合には、Trade‑Inご査定額に影響を与える可能性があります。担当の営業窓口にご相談ください。
Rental Partners are not eligible.

Deal in brief

Receive a credit* of up to 40% when you trade eligible models toward a new Keysight M9420A VXT PXIe Vector Transceiver.

Why change?

Get superior performance from improved features and specification

  • Cover 60 MHz to 6 GHz with 160 MHz I/Q bandwidth for transmit and receive, +18 dBm output power, and integrated half and full duplex ports.
  • Increase test density with vector signal generation and analysis in a four-slot modular form factor.
  • Save time with FPGA-accelerated measurements, including built-in FPGA-accelerated power servo, fast power, and fast adjacent channel power (ACPR) measurements.
  • Achieve faster test throughput in manufacturing test of wireless components and IoT devices.
  • Utilize PXIe-compliant IVI COM/C drivers and SCPI-based programming and leverage proven test procedures for power amplifier and front-end module testing.
  • Reduce development time with an open-source reference solution and test libraries.

Keysight Trade‑In

「弊社のTrade‑In プログラムは初めてですか? ご心配は無用です。私ども専門家がお手伝いし、Trade‑In で御社にお得な経験のため、新品機器ご購入の際、高い下取り査定額が受けられるようお手伝いします。御社のニーズに応えるオーダーメードの取引もご調整可能です。」


Steve Long
(スティーヴ・ロング

Keysight Trade‑In &
Premium Used
スペシャリスト