希望する言語を選択してください:

Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Keysight Trade‑In

Infiniium V- and Z‑Series oscilloscopes

Various models

最大下取り査定額*

-

* リストにある査定額を全額得るためには、下取り対象の装置は完全に機能していなければなりません。表示されている(値引き率) %と米国ドル(USD)の額は、新品Keysightハードウェアご購入に対してご提供するご査定額を基にして算定されています。最新の(値引き率) %とお客様の国内通貨での金額は、オプション組み合わせ、外為レート、お知らせなしでご査定額の変更を引き起こすような、その他の要素に基づいて、変動することがあります。 国(例えば、ロシア)によりましては、輸出管理法によって、ご査定額が表示された額から大きく異なることがります。購入合意書をお持ちの場合には、Trade‑Inご査定額に影響を与える可能性があります。担当の営業窓口にご相談ください。

Deal in brief

Receive a credit* of up to 50% when you trade eligible Keysight/Agilent or other manufacturer models toward a new Keysight Infiniium V- and Z-Series oscilloscope.

Why change?

Get improved specifications and features that provide superior capabilities

  • Get the most accurate measurement and achieve tighter design margins with industry’s best-in-class signal integrity with lowest noise, lowest measurement jitter floor and highest ENOB.  
  • Industry’s longest 160-bit, 12.5Gb/s hardware serial trigger capable of finding 132-bit USB 3.1 (128b/132b) and 130-bit PCIe Gen 3 (128b/120b) symbols.
  • Industry’s fastest MSO with 20 GSa/s digital channels, ideal for DDR4 and LPDDR4 memory bus trigger, analysis and debug.
  • Trigger on rare event without any dead time for the latest standards and enhance debug capabilities. As well on specific commands, providing quick access to electrical and timing measurements. Decode the packet information quickly without a logic analyzer.
  • Get differential, single-ended and common mode measurements using a single probe tip and connection with this most advanced probing system, which includes the new InfiniiMax III+ probes that comes with InfiniiMode.
  • The new user interface is packed with numerous innovative features. This enables you to use multi-touch and gestures on the capacitive touch as one would on mobile phones and tablets. 
  • Most advanced platform over any other mid-range scope with powerful Intel i5 processor and USB 3.0 for fast processing and data offload capacitive touch screen and next-generation Infiniium 5.0 user interface.

Keysight Trade‑In

「弊社のTrade‑In プログラムは初めてですか? ご心配は無用です。私ども専門家がお手伝いし、Trade‑In で御社にお得な経験のため、新品機器ご購入の際、高い下取り査定額が受けられるようお手伝いします。御社のニーズに応えるオーダーメードの取引もご調整可能です。」


Steve Long
(スティーヴ・ロング

Keysight Trade‑In &
Premium Used
スペシャリスト