希望する言語を選択してください:

Keysight Trade‑In

Sシリーズ オシロスコープ

様々な製品型番

最大下取り査定額*

-

* リストにある査定額を全額得るためには、下取り対象の装置は完全に機能していなければなりません。表示されている(値引き率) %と米国ドル(USD)の額は、新品Keysightハードウェアご購入に対してご提供するご査定額を基にして算定されています。最新の(値引き率) %とお客様の国内通貨での金額は、オプション組み合わせ、外為レート、お知らせなしでご査定額の変更を引き起こすような、その他の要素に基づいて、変動することがあります。 国(例えば、ロシア)によりましては、輸出管理法によって、ご査定額が表示された額から大きく異なることがります。購入合意書をお持ちの場合には、Trade‑Inご査定額に影響を与える可能性があります。担当の営業窓口にご相談ください。
同等な帯域幅の1対1の下取り取引をベースにして

下取りの概要

新品のKeysight Sシリーズ オシロスコープに対して—Agilentないし他社の—さまざまなオシロスコープを下取り取引される場合には、最大35 %の下取り査定額をご提供いたします。

買い替えをお勧めする理由

向上した機能と仕様から、優れた能力を獲得しましょう

  • 業界でベストのシグナル・インテグリティと世界最速の10ビットADCによって、4倍になった解像度、半減したノイズ、2倍に拡大した帯域幅を活用しましょう。
  • 業界で最先端のミッドレンジ・プラットフォームの、高速プロセッサ(i5)とデータ転送(USB 3.0)で、処理速度を加速しましょう。
  • 次世代のInfiniium 5.0ユーザ・インタフェースと 静電容量式タッチ・スクリーンの使い勝手の良さを楽しみましょう。
  • 最大8 GHz、16チャネルMSO、メモリ容量400 Mポイントまでアップグレード可能な、幅広いレンジの性能と帯域幅で、ベストの投資を確実にしましょう。
  • アプリケーション、コンプライアンス・テスト、プロトコル・テスト・ソリューションの選択がマッチしていない場合、御社のニーズに合った正しい範囲を設定しましょう。

Keysight Trade‑In

「弊社のTrade‑In プログラムは初めてですか? ご心配は無用です。私ども専門家がお手伝いし、Trade‑In で御社にお得な経験のため、新品機器ご購入の際、高い下取り査定額が受けられるようお手伝いします。御社のニーズに応えるオーダーメードの取引もご調整可能です。」


Steve Long
(スティーヴ・ロング

Keysight Trade‑In &
Premium Used
スペシャリスト