Seleziona la lingua desiderata:

Keysight Trade‑In

Analizzatori di spettro & segnale

swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire
Acquisto di questo modello Trade in di questo modello Abbuono massimo*

N9040B

UXA Signal Analyzers

Analizzatori di segnale

Agilent, Rohde & Schwarz and other

15% to 40%

dettagli

N9020B, N9030B

MXA & PXA analizzatori di segnale

E444xA, N9030A PSA

Analizzatori di segnale

15% to 50%

dettagli

N9000B, N9010B

CXA & EXA analizzatori di segnale

Analizzatori di segnale

Qualsiasi produttore

20% to 50%

dettagli

N8973B, N8974B, N8975B, N8976B

X-Series Noise Figure Analyzers

N8973A, N8974A, N8975A

Noise Figure Analyzers

25% to 50%

dettagli

N9041B

UXA Signal Analyzer

Signal analyzers

Keysight / Agilent or Rohde & Schwarz

10% to 40%

dettagli

* Per ottenere l'abbuono massimo come indicato nell'elenco, lo strumento soggetto al trade in deve essere perfettamente funzionante. Le percentuali e gli importi in dollari US indicati sono valori solo stimati dell'abbuono che si riceve all'acquisto di un nuovo hardware Keysight. Le percentuali attuali e gli importi in valuta locale possono variare in base alle configurazioni delle opzioni, ai tassi di valuta e ad altri fattori modificabili senza preavviso. Viste le leggi vigenti per l'export in alcuni paesi (ad es. Russia) si potrebbero ottenere valori di abbuono decisamente discordanti da quelli visualizzati. Se ha stipulato un contratto quadro di compravendita, ciò potrebbe influenzare l'abbuono di Trade‑In - si prega pertanto di contattare il responsabile delle vendite.