Seleziona la lingua desiderata:

Keysight Trade‑In

Generatori di impulsi / pattern

swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire
Acquisto di questo modello Trade in di questo modello Abbuono massimo*

M8020A

J-Bert

Analizzatore seriale ad alte prestazioni J-Bert

Agilent, Anritsu e Tektronix

30% or USD $30,000

dettagli

M8040A

64 Gbaud High-performance BERT

M8020A BSA286C/BSA175C MP1800

Keysight / Agilent, Anritsu, Tektronix

USD $50,000 to USD $100,000

dettagli

* Per ottenere l'abbuono massimo come indicato nell'elenco, lo strumento soggetto al trade in deve essere perfettamente funzionante. Le percentuali e gli importi in dollari US indicati sono valori solo stimati dell'abbuono che si riceve all'acquisto di un nuovo hardware Keysight. Le percentuali attuali e gli importi in valuta locale possono variare in base alle configurazioni delle opzioni, ai tassi di valuta e ad altri fattori modificabili senza preavviso. Viste le leggi vigenti per l'export in alcuni paesi (ad es. Russia) si potrebbero ottenere valori di abbuono decisamente discordanti da quelli visualizzati. Se ha stipulato un contratto quadro di compravendita, ciò potrebbe influenzare l'abbuono di Trade‑In - si prega pertanto di contattare il responsabile delle vendite.