Seleziona la lingua desiderata:

Keysight Trade‑In

Oscilloscopi

swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire
Acquisto di questo modello Trade in di questo modello Abbuono massimo*

Oscilloscopi serie S

Vari modelli

Oscilloscopi

Qualsiasi produttore

20% to 35%

dettagli
Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Oscilloscopi Infiniium delle serie V e Z‑

Vari modelli

Oscilloscopi

Qualsiasi produttore

5% to 50%

dettagli
3000

InfiniiVision X-Series Oscilloscopes

2000, 3000, 3000T, 4000, 6000

Oscilloscopes

Any manufacturer

5% to 30%

dettagli

N1092A-E, N1094A/B

DCA-M Sampling Oscilloscopes

86100A-C, 86105C/D, 86112A, 86115D, 86116C, 86117A

Keysight/Agilent

20%

dettagli

* Per ottenere l'abbuono massimo come indicato nell'elenco, lo strumento soggetto al trade in deve essere perfettamente funzionante. Le percentuali e gli importi in dollari US indicati sono valori solo stimati dell'abbuono che si riceve all'acquisto di un nuovo hardware Keysight. Le percentuali attuali e gli importi in valuta locale possono variare in base alle configurazioni delle opzioni, ai tassi di valuta e ad altri fattori modificabili senza preavviso. Viste le leggi vigenti per l'export in alcuni paesi (ad es. Russia) si potrebbero ottenere valori di abbuono decisamente discordanti da quelli visualizzati. Se ha stipulato un contratto quadro di compravendita, ciò potrebbe influenzare l'abbuono di Trade‑In - si prega pertanto di contattare il responsabile delle vendite.