Seleziona la lingua desiderata:

Keysight Trade‑In

Analizzatori di rete

swipe left
Informazioni rapide: per visualizzare tutti i dati far scorrere il dito a sinistra nella tabella a seguire
Acquisto di questo modello Trade in di questo modello Abbuono massimo*

E5080A, E5071C, E5072A, E5063A, E5061B

Analizzatori di rete serie ENA

Analizzatori di rete

Agilent, Advantest, Anritsu e Rohde & Schwarz

10% to 35%

dettagli

N524xB, N522xB, N523xB

PNA X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 50%

dettagli

* Per ottenere l'abbuono massimo come indicato nell'elenco, lo strumento soggetto al trade in deve essere perfettamente funzionante. Le percentuali e gli importi in dollari US indicati sono valori solo stimati dell'abbuono che si riceve all'acquisto di un nuovo hardware Keysight. Le percentuali attuali e gli importi in valuta locale possono variare in base alle configurazioni delle opzioni, ai tassi di valuta e ad altri fattori modificabili senza preavviso. Viste le leggi vigenti per l'export in alcuni paesi (ad es. Russia) si potrebbero ottenere valori di abbuono decisamente discordanti da quelli visualizzati. Se ha stipulato un contratto quadro di compravendita, ciò potrebbe influenzare l'abbuono di Trade‑In - si prega pertanto di contattare il responsabile delle vendite.