Seleziona la lingua desiderata:

FieldFox models

Keysight Trade‑In

N995xA, N996xA

Analizzatori portatili FieldFox

Abbuono massimo*

-

* Per ottenere l'abbuono massimo come indicato nell'elenco, lo strumento soggetto al trade in deve essere perfettamente funzionante. Le percentuali e gli importi in dollari US indicati sono valori solo stimati dell'abbuono che si riceve all'acquisto di un nuovo hardware Keysight. Le percentuali attuali e gli importi in valuta locale possono variare in base alle configurazioni delle opzioni, ai tassi di valuta e ad altri fattori modificabili senza preavviso. Viste le leggi vigenti per l'export in alcuni paesi (ad es. Russia) si potrebbero ottenere valori di abbuono decisamente discordanti da quelli visualizzati. Se ha stipulato un contratto quadro di compravendita, ciò potrebbe influenzare l'abbuono di Trade‑In - si prega pertanto di contattare il responsabile delle vendite.
Minimum configurations for 8565E/EC offer: N9952A must include options 233 and 235. N9962A must include options 220 and 235.

L'offerta in sintesi

Save up to $30K on a new N995XA, N996XA FieldFox Handheld Microwave Analyzer. Trade-in an eligible analyzer and receive up to $30K credit towards the purchase of a new FieldFox 32, 44 or 50GHz analyzers. The new FieldFox Handheld Microwave Analyzers include N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A and N9962A

Perché un cambio?

Gli analizzatori Keysight's FieldFox sono progettati per affrontare sia le manutenzioni di routine che l'individuazione di problemi più seri, ma anche tutte le difficoltà intermedie. Inoltre gli strumenti FieldFox forniscono misurazioni precise fino a 50 GHz—e ovunque.

  • Misurazioni precise come in laboratorio
    • VNA fino a un centesimo di dB
    • SA fino a un decimo di dB
  • Le misurazioni in campo sono comparabili con quelle eseguite in laboratorio, in produzione o in fase di installazione, e quindi i componenti o i sistemi sono meno spesso erratamente indicati come scorretti o non accettabili
  • Configurabile come analizzatore a cavo & ad antenna, analizzatore di rete vettoriale, analizzatore di spettro o combinazione all-in-one. Si acquista solo la soluzione effettivamente necessaria, con la possibilità di future aggiunte in base a esigenze e budget. Per l'aggiunta di nuove funzioni è sufficiente una chiavetta di licenza
  • Uno strumento robusto in accordo agli standard MIL, con struttura antipolvere senza fessure di aerazione, impermeabile e garanzia standard di tre anni. Tempistiche ridotte per individuare le anomalie anche nelle condizioni operative più difficili. Durata utile ottimizzata per gli strumenti

* Terms and conditions

  • Customer warrants that, when delivered, Trade-In products will be complete** and in good working condition***, with no interior, exterior or performance modification.
  • Credits apply to new Keysight product and hardware options; not to Keysight software bought with the same order and with a separate model number.
  • Actual percentages and amounts in local currency may vary based on the option configurations, currency exchange rates and other factors that may cause the credit to change
    without notice.
  • Rental partners are not eligible.
  • The Trade-In credit and purchase agreement (PA) discounts are combinable however the credit will be reduced by the amount of the PA discount.
  • Minimum configurations for 8565E/EC offer: N9952A must include options 233 and 235. N9962A must include options 220 and 235.

** Trade-In products will include, at a minimum, all hardware, software and component parts needed for the Trade-In products to operate.

*** All parts of the Trade-In products will operate in accordance with their original specifications, pass their start up performance tests and be free of major cosmetic damage.
Current calibration on the unit is not required.

Keysight Trade‑In

"Partecipa per la prima volta al nostro programma Trade‑In? Non’ si preoccupi. Esperti come me garantiscono soluzioni di Trade‑In senza problemi. La’aiuteremo a ottenere il miglior abbuono per strumenti nuovi e a trovare una soluzione su misura per le Sue esigenze."


Steve Long

Esperto Keysight per il Trade‑In &
Usato Premium