Seleziona la lingua desiderata:

Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Keysight Trade‑In

Oscilloscopi Infiniium delle serie V e Z‑

Vari modelli

Abbuono massimo*

-

* Per ottenere l'abbuono massimo come indicato nell'elenco, lo strumento soggetto al trade in deve essere perfettamente funzionante. Le percentuali e gli importi in dollari US indicati sono valori solo stimati dell'abbuono che si riceve all'acquisto di un nuovo hardware Keysight. Le percentuali attuali e gli importi in valuta locale possono variare in base alle configurazioni delle opzioni, ai tassi di valuta e ad altri fattori modificabili senza preavviso. Viste le leggi vigenti per l'export in alcuni paesi (ad es. Russia) si potrebbero ottenere valori di abbuono decisamente discordanti da quelli visualizzati. Se ha stipulato un contratto quadro di compravendita, ciò potrebbe influenzare l'abbuono di Trade‑In - si prega pertanto di contattare il responsabile delle vendite.

L'offerta in sintesi

Si assicuri un abbuono* fino al 50% per il cambio di modelli ammissibili Agilent o di altri concorrenti con un nuovo oscilloscopio Keysight Infiniium di serie V o Z.

Perché un cambio?

Funzioni e specifiche tecniche migliorate e caratteristiche operative di qualità

  • Misurazioni estremamente precise e tolleranze minime grazie all'integrità di segnale migliore del settore’s con disturbi minimi, i più bassi valori di misurazione jitter ed ENOB ottimale.  
  • Trigger hardware più lungo del settore’s a 160-bit, 12,5Gb/s, in grado di identificare anche USB a 132-bit USB 3.1 (128b/132b) e simboli a 130-bit PCIe Gen 3 (128b/120b).
  • MSO più rapido del settore’s con 20 canali digitali GSa/s, ideale per trigger, analisi e debug dei bus di memoria DDR4 e LPDDR4.
  • Trigger in caso di eventi rari senza tempi morti, ideale per gli standard più nuovi e per migliorare le possibilità di debug. Comandi speciali permettono inoltre di accedere rapidamente a misurazioni di valori elettrici e temporali. Decodifica rapida di informazioni compresse senza analizzatore logico.
  • Misurazioni differenziali, single-ended e common mode con una sola sonda e un unico collegamento con questo modernissimo sistema di campionamento, che comprende anche le nuove sonde InfiniiMax III+ in dotazione dell'InfiniiMode.
  • La nuova interfaccia utente è dotata di numerose funzioni innovative. Lo schermo tattile permette di usare le funzioni multi-touch e a gesti, esattamente come su cellulari e tablet. 
  • La modernissima piattaforma si impone su tutti gli altri oscilloscopi di categoria media con potente processore Intel i5 e USB 3.0 per elaborazione e memorizzazione rapida dei dati, schermo tattile capacitivo e interfaccia utente Infiniium 5.0.

Keysight Trade‑In

"Partecipa per la prima volta al nostro programma Trade‑In? Non’ si preoccupi. Esperti come me garantiscono soluzioni di Trade‑In senza problemi. La’aiuteremo a ottenere il miglior abbuono per strumenti nuovi e a trovare una soluzione su misura per le Sue esigenze."


Steve Long

Esperto Keysight per il Trade‑In &
Usato Premium