Seleziona la lingua desiderata:

Abbuono massimo*

-

* Per ottenere l'abbuono massimo come indicato nell'elenco, lo strumento soggetto al trade in deve essere perfettamente funzionante. Le percentuali e gli importi in dollari US indicati sono valori solo stimati dell'abbuono che si riceve all'acquisto di un nuovo hardware Keysight. Le percentuali attuali e gli importi in valuta locale possono variare in base alle configurazioni delle opzioni, ai tassi di valuta e ad altri fattori modificabili senza preavviso. Viste le leggi vigenti per l'export in alcuni paesi (ad es. Russia) si potrebbero ottenere valori di abbuono decisamente discordanti da quelli visualizzati. Se ha stipulato un contratto quadro di compravendita, ciò potrebbe influenzare l'abbuono di Trade‑In - si prega pertanto di contattare il responsabile delle vendite.
Per scambi 1:1 di larghezze di banda equivalenti.

L'offerta in sintesi

Si assicuri un abbuono fino al 35% per il cambio di vari modelli di oscilloscopio—Agilent o di aziende concorrenti—con un nuovo oscilloscopio Keysight di serie S.

Perché un cambio?

Possibilità migliori grazie a funzioni e specifiche tecniche ottimizzate

  • Sfrutti una risoluzione 4 volte maggiore con rumore dimezzato e larghezza di banda raddoppiata, la migliore integrità di segnale del settore’s e il convertitore ADC a 10 bit più rapido in assoluto’s.
  • Massima rapidità lavorativa con rapida elaborazione (i5) e scarico dei dati (USB 3.0) grazie alla piattaforma di media categoria più moderna del settore’s.
  • Semplicità d'uso con l'interfaccia utente di nuova generazione Infiniium 5.0 e uno schermo tattile capacitivo.
  • Investimenti ottimizzati grazie ad un'ampia gamma di funzioni, alla larghezza di banda estensibile fino a 8 GHz, MSO a 16 canali e memoria di 400 Mpts.
  • L'incredibile spettro di applicazioni e soluzioni di compliance e messa a verbale permette di configurare un oscilloscopio perfettamente a misura delle proprie esigenze.

Keysight Trade‑In

"Partecipa per la prima volta al nostro programma Trade‑In? Non’ si preoccupi. Esperti come me garantiscono soluzioni di Trade‑In senza problemi. La’aiuteremo a ottenere il miglior abbuono per strumenti nuovi e a trovare una soluzione su misura per le Sue esigenze."


Steve Long

Esperto Keysight per il Trade‑In &
Usato Premium