Sélectionnez la langue :

Keysight Trade‑In

Analyseurs de spectres et de signaux

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Acheter ce modèle Échanger ce modèle Crédit maximal*

N9040B

UXA Signal Analyzers

Analyseurs de signaux

Agilent, Rohde & Schwarz and other

15% to 40%

plus

N9020B, N9030B

MXA & PXA analyseurs de signaux

E444xA, N9030A PSA

Analyseurs de signaux

15% to 50%

plus

N9000B, N9010B

CXA & EXA analyseurs de signaux

Analyseurs de signaux

N’importe quel fabricant

20% to 50%

plus

N8973B, N8974B, N8975B, N8976B

X-Series Noise Figure Analyzers

N8973A, N8974A, N8975A

Noise Figure Analyzers

25% to 50%

plus

N9041B

UXA Signal Analyzer

Signal analyzers

Keysight / Agilent or Rohde & Schwarz

10% to 40%

plus

* Pour obtenir le crédit maximal, le matériel échangé doit être totalement opérationnel. Les pourcentages et les montants (en US$) indiqués sont des estimations du crédit offert pour l’achat du matériel Keysight neuf. Les pourcentages et les montants réels en devise locale peuvent varier en fonction des options, des taux de change actuels et d’autres facteurs qui peuvent modifier le crédit sans préavis. Du fait des lois sur l’exportation dans certains pays (ex. Russie), les montants des crédits peuvent être notablement différents de ceux affichés. Si vous avez un contrat d’achat, il peut influer sur le crédit Trade‑In : consultez votre agent commercial.