Sélectionnez la langue :

Keysight Trade‑In

Générateurs de signaux

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Acheter ce modèle Échanger ce modèle Crédit maximal*

N517xB, N518xB

EXG, MXG X-Series signal generators

Générateurs de signaux

Keysight/Agilent, Rohde & Schwarz, Anritsu

25% to 50%

plus

E8257D, E8267D

PSG Signal Generators

PSG Signal Generators

Agilent, Rohde & Schwarz, Anritsu, Gigatronics

10% to 35%

plus

* Pour obtenir le crédit maximal, le matériel échangé doit être totalement opérationnel. Les pourcentages et les montants (en US$) indiqués sont des estimations du crédit offert pour l’achat du matériel Keysight neuf. Les pourcentages et les montants réels en devise locale peuvent varier en fonction des options, des taux de change actuels et d’autres facteurs qui peuvent modifier le crédit sans préavis. Du fait des lois sur l’exportation dans certains pays (ex. Russie), les montants des crédits peuvent être notablement différents de ceux affichés. Si vous avez un contrat d’achat, il peut influer sur le crédit Trade‑In : consultez votre agent commercial.