Sélectionnez la langue :

Keysight Trade‑In

Oscilloscopes

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Acheter ce modèle Échanger ce modèle Crédit maximal*

Oscilloscopes Série S

Nombreux modèles

Oscilloscopes

N’importe quel fabricant

20% to 35%

plus
Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Oscilloscopes Infiniium Séries V et Z

Nombreux modèles

Oscilloscopes

N’importe quel fabricant

5% to 50%

plus
3000

InfiniiVision X-Series Oscilloscopes

2000, 3000, 3000T, 4000, 6000

Oscilloscopes

Any manufacturer

5% to 30%

plus

N1092A-E, N1094A/B

DCA-M Sampling Oscilloscopes

86100A-C, 86105C/D, 86112A, 86115D, 86116C, 86117A

Keysight/Agilent

20%

plus

* Pour obtenir le crédit maximal, le matériel échangé doit être totalement opérationnel. Les pourcentages et les montants (en US$) indiqués sont des estimations du crédit offert pour l’achat du matériel Keysight neuf. Les pourcentages et les montants réels en devise locale peuvent varier en fonction des options, des taux de change actuels et d’autres facteurs qui peuvent modifier le crédit sans préavis. Du fait des lois sur l’exportation dans certains pays (ex. Russie), les montants des crédits peuvent être notablement différents de ceux affichés. Si vous avez un contrat d’achat, il peut influer sur le crédit Trade‑In : consultez votre agent commercial.