Sélectionnez la langue :

Keysight Trade‑In

Analyseurs de protocoles

swipe left
Aide rapide : pour afficher toutes les données, faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche dans le tableau ci-dessous
Acheter ce modèle Échanger ce modèle Crédit maximal*

E5080A, E5071C, E5072A, E5063A, E5061B

Analyseurs de réseaux ENA

Analyseurs de réseaux

Agilent, Advantest, Anritsu et Rohde & Schwarz

10% to 35%

plus

N524xB, N522xB, N523xB

PNA X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 50%

plus

* Pour obtenir le crédit maximal, le matériel échangé doit être totalement opérationnel. Les pourcentages et les montants (en US$) indiqués sont des estimations du crédit offert pour l’achat du matériel Keysight neuf. Les pourcentages et les montants réels en devise locale peuvent varier en fonction des options, des taux de change actuels et d’autres facteurs qui peuvent modifier le crédit sans préavis. Du fait des lois sur l’exportation dans certains pays (ex. Russie), les montants des crédits peuvent être notablement différents de ceux affichés. Si vous avez un contrat d’achat, il peut influer sur le crédit Trade‑In : consultez votre agent commercial.