Sélectionnez la langue :

Keysight Trade‑In

E4990A, E4991B

Analyseurs d'impédance

Crédit maximal*

-

* Pour obtenir le crédit maximal, le matériel échangé doit être totalement opérationnel. Les pourcentages et les montants (en US$) indiqués sont des estimations du crédit offert pour l’achat du matériel Keysight neuf. Les pourcentages et les montants réels en devise locale peuvent varier en fonction des options, des taux de change actuels et d’autres facteurs qui peuvent modifier le crédit sans préavis. Du fait des lois sur l’exportation dans certains pays (ex. Russie), les montants des crédits peuvent être notablement différents de ceux affichés. Si vous avez un contrat d’achat, il peut influer sur le crédit Trade‑In : consultez votre agent commercial.

Offre en bref

Bénéficiez d'un crédit* atteignant 25 % lorsque vous échangez des instruments éligibles Agilent, HP, Wayne Kerr ou NF contre un analyseur d'impédance neuf Keysight E4990A ou E4991B.

Pourquoi échanger ?

Profitez de fonctions, de spécifications et de performances améliorés

Analyseur d'impédance E4990A

  • Évaluez des appareils à tester de qualité supérieure avec une précision incomparable typique de 0,045 %.
  • Sélectionnez les meilleures options adaptées à vos besoins pour un investissement minimal : choisissez 10, 20, 30 50 ou 120 MHz avec possibilité de mise à niveau.
  • Accélérez vos développements avec une interface utilisateur ergonomique et la connexion à un PC, l'affichage de trace multicanaux et plus de 20 fixations pour les tests.

Analyseur d'impédance E4991B

  • Mettez au point des appareils de qualité avec une précision de base de 0,65 % sur une grande plage d'impédances.
  • Sélectionnez les meilleures options adaptées à vos besoins pour un investissement minimal : choisissez une plage de fréquences de 500 MHz, 1 GHz ou 3 GHz.
  • Mesurez directement la perméabilité et la constante diélectrique avec l'option de mesure E4991B-002 intégrée au firmware.
  • Intégrez facilement un système de test précis et automatique avec le kit de test E4991B-007 de caractéristique de température.
  • Mesures précises de l'impédance avec les postes de sondes du kit de connexion E4991B-010.

Keysight Trade‑In

"Participez-vous pour la première à notre programme Trade‑In ? Ne vous faites pas de souci. Des experts comme moi vous feront apprécier ce programme. Nous vous aiderons à recevoir d’importants crédits sur les instruments neufs et à personnaliser vos commandes en fonction de vos besoins."


Steve Long

Spécialiste Keysight Trade‑In &
Premium Used