Sélectionnez la langue :

FieldFox models

Keysight Trade‑In

N995xA, N996xA

Analyseurs de poche FieldFox

Crédit maximal*

-

* Pour obtenir le crédit maximal, le matériel échangé doit être totalement opérationnel. Les pourcentages et les montants (en US$) indiqués sont des estimations du crédit offert pour l’achat du matériel Keysight neuf. Les pourcentages et les montants réels en devise locale peuvent varier en fonction des options, des taux de change actuels et d’autres facteurs qui peuvent modifier le crédit sans préavis. Du fait des lois sur l’exportation dans certains pays (ex. Russie), les montants des crédits peuvent être notablement différents de ceux affichés. Si vous avez un contrat d’achat, il peut influer sur le crédit Trade‑In : consultez votre agent commercial.
Minimum configurations for 8565E/EC offer: N9952A must include options 233 and 235. N9962A must include options 220 and 235.

Offre en bref

Save up to $30K on a new N995XA, N996XA FieldFox Handheld Microwave Analyzer. Trade-in an eligible analyzer and receive up to $30K credit towards the purchase of a new FieldFox 32, 44 or 50GHz analyzers. The new FieldFox Handheld Microwave Analyzers include N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A and N9962A

Pourquoi échanger ?

Les analyseurs Keysight FieldFox sont équipés pour la maintenance régulière, le dépannage détaillé et toutes les activités connexes. Encore mieux : les analyseurs FieldFox fournissent des mesures précises jusqu'à 50 GHz où que vous deviez aller.

  • Mesures précises identiques aux mesures en laboratoire
    • VNA jusqu'au 100ème de dB
    • SA jusqu'au 10ème de dB
  • Les mesures sur le terrain sont directement comparables à celles effectuées en laboratoire, en production et lors des installations, ce qui réduit le risque d'accepter des composants/systèmes défectueux ou de refuser ceux qui sont acceptables
  • Configurable en analyseur d'antenne, de réseau vectoriel, de spectre ou en combinaison complète. Achetez uniquement pour vos besoins actuels et ajoutez des fonctionnalités lorsque les budgets changent. Ajoutez de nouvelles fonctionnalités avec une simple clé de licence
  • Durabilité des spécifications militaires, modèle étanche aux poussières et à l'eau avec garantie standard de 3 ans. Réduisez les temps de dépannage et effectuez des réparations dans les environnements les plus difficiles. Augmentez la disponibilité des systèmes

* Terms and conditions

  • Customer warrants that, when delivered, Trade-In products will be complete** and in good working condition***, with no interior, exterior or performance modification.
  • Credits apply to new Keysight product and hardware options; not to Keysight software bought with the same order and with a separate model number.
  • Actual percentages and amounts in local currency may vary based on the option configurations, currency exchange rates and other factors that may cause the credit to change
    without notice.
  • Rental partners are not eligible.
  • The Trade-In credit and purchase agreement (PA) discounts are combinable however the credit will be reduced by the amount of the PA discount.
  • Minimum configurations for 8565E/EC offer: N9952A must include options 233 and 235. N9962A must include options 220 and 235.

** Trade-In products will include, at a minimum, all hardware, software and component parts needed for the Trade-In products to operate.

*** All parts of the Trade-In products will operate in accordance with their original specifications, pass their start up performance tests and be free of major cosmetic damage.
Current calibration on the unit is not required.

Keysight Trade‑In

"Participez-vous pour la première à notre programme Trade‑In ? Ne vous faites pas de souci. Des experts comme moi vous feront apprécier ce programme. Nous vous aiderons à recevoir d’importants crédits sur les instruments neufs et à personnaliser vos commandes en fonction de vos besoins."


Steve Long

Spécialiste Keysight Trade‑In &
Premium Used