Sélectionnez la langue :

Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Keysight Trade‑In

Oscilloscopes Infiniium Séries V et Z

Nombreux modèles

Crédit maximal*

-

* Pour obtenir le crédit maximal, le matériel échangé doit être totalement opérationnel. Les pourcentages et les montants (en US$) indiqués sont des estimations du crédit offert pour l’achat du matériel Keysight neuf. Les pourcentages et les montants réels en devise locale peuvent varier en fonction des options, des taux de change actuels et d’autres facteurs qui peuvent modifier le crédit sans préavis. Du fait des lois sur l’exportation dans certains pays (ex. Russie), les montants des crédits peuvent être notablement différents de ceux affichés. Si vous avez un contrat d’achat, il peut influer sur le crédit Trade‑In : consultez votre agent commercial.

Offre en bref

Bénéficiez d'un crédit* atteignant 50 % lorsque vous échangez des modèles éligibles Agilent et d'autres fabricants contre un oscilloscope neuf Keysight Infiniium Séries V et Z.

Pourquoi échanger ?

Profitez de spécifications et de fonctionnalités améliorés

  • Profitez des mesures les plus précises et réduisez les marges de test avec les meilleures caractéristiques du marché : intégrité des signaux avec le plus faible bruit, plus bas seuil de mesure de la gigue et plus grand nombre de bits effectif (ENOB).  
  • Meilleur déclenchement matériel en série sur 160 bits à 12,5 Gb/s pouvant trouver des symboles USB 3.1 sur 132 bits (128b/132b) et PCIe Gen 3 sur 130 bits (128b/120b).
  • Meilleur oscilloscope à signaux mixtes du marché : voies numériques 20 G.éch/s, idéal pour le déclenchement, l'analyse et le débogage d'un bus mémoire DDR4 et LPDDR4.
  • Déclenchement sur des événements rares sans temps mort : dernières normes et débogage amélioré. Accès rapide aux mesures électriques et temporelles pour les commandes particulières. Décodez rapidement les informations des paquets sans analyseur logique.
  • Profitez des mesures en mode différentiel, asymétrique et commun en utilisant une seule point de sonde et la connexion avec le système de sondes le plus sophistiqué qui comprend les sondes InfiniiMax III+ livrées avec InfiniiMode.
  • La nouvelle interface utilisateur est dotée de nombreuses nouvelles fonctions. Elle permet d'utiliser l'instrument comme un téléphone portable ou une tablette. 
  • Plateforme la plus sophistiquée parmi les oscilloscopes de milieu de gamme avec processeur Intel i5 et port USB 3.0 : traitement et transfert rapides des données, écran tactile capacitif et dernière interface utilisateur Infiniium 5.0.

Keysight Trade‑In

"Participez-vous pour la première à notre programme Trade‑In ? Ne vous faites pas de souci. Des experts comme moi vous feront apprécier ce programme. Nous vous aiderons à recevoir d’importants crédits sur les instruments neufs et à personnaliser vos commandes en fonction de vos besoins."


Steve Long

Spécialiste Keysight Trade‑In &
Premium Used