Seleccione el idioma preferido:

Keysight Trade‑In

Analizadores de espectro y de señal

swipe left
Info rápida: para ver todos los datos, arrastre la tabla inferior hacia la izquierda
Comprar este modelo Canjear este modelo Crédito máximo*

N9040B

UXA Signal Analyzers

Analizadores de señal

Agilent, Rohde & Schwarz and other

15% to 40%

más

N9020B, N9030B

MXA & PXA analizadores de señal

E444xA, N9030A PSA

Analizadores de señal

15% to 50%

más

N9000B, N9010B

Analizadores de señal

Analizadores de señal

Cualquier fabricante

20% to 50%

más

N8973B, N8974B, N8975B, N8976B

X-Series Noise Figure Analyzers

N8973A, N8974A, N8975A

Noise Figure Analyzers

25% to 50%

más

N9041B

UXA Signal Analyzer

Signal analyzers

Keysight / Agilent or Rohde & Schwarz

10% to 40%

más

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.