Seleccione el idioma preferido:

Keysight Trade‑In

Generadores de señal

swipe left
Info rápida: para ver todos los datos, arrastre la tabla inferior hacia la izquierda
Comprar este modelo Canjear este modelo Crédito máximo*

N517xB, N518xB

EXG, MXG X-Series signal generators

Generadores de señal

Keysight/Agilent, Rohde & Schwarz, Anritsu

25% to 50%

más

E8257D, E8267D

PSG Signal Generators

PSG Signal Generators

Agilent, Rohde & Schwarz, Anritsu, Gigatronics

10% to 35%

más

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.