Seleccione el idioma preferido:

Keysight Trade‑In

Generadores de pulsos/patrones

swipe left
Info rápida: para ver todos los datos, arrastre la tabla inferior hacia la izquierda
Comprar este modelo Canjear este modelo Crédito máximo*

M8020A

J-Bert

J-Bert serial de alto rendimiento

Agilent, Anritsu y Tektronix

30% or USD $30,000

más

M8040A

64 Gbaud High-performance BERT

M8020A BSA286C/BSA175C MP1800

Keysight / Agilent, Anritsu, Tektronix

USD $50,000 to USD $100,000

más

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.