Seleccione el idioma preferido:

Keysight Trade‑In

Osciloscopios

swipe left
Info rápida: para ver todos los datos, arrastre la tabla inferior hacia la izquierda
Comprar este modelo Canjear este modelo Crédito máximo*

Osciloscopios serie S

Varios modelos

Osciloscopios

Cualquier fabricante

20% to 35%

más
Infiniium V- and Z-Series oscilloscopes

Osciloscopios Infiniium Series V y Z

Varios modelos

Osciloscopios

Cualquier fabricante

5% to 50%

más
3000

InfiniiVision X-Series Oscilloscopes

2000, 3000, 3000T, 4000, 6000

Oscilloscopes

Any manufacturer

5% to 30%

más

N1092A-E, N1094A/B

DCA-M Sampling Oscilloscopes

86100A-C, 86105C/D, 86112A, 86115D, 86116C, 86117A

Keysight/Agilent

20%

más

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.