Seleccione el idioma preferido:

Keysight Trade‑In

Analizadores de red

swipe left
Info rápida: para ver todos los datos, arrastre la tabla inferior hacia la izquierda
Comprar este modelo Canjear este modelo Crédito máximo*

E5080A, E5071C, E5072A, E5063A, E5061B

Analizadores de red serie ENA

Analizadores de red

Agilent, Advantest, Anritsu y Rohde & Schwarz

10% to 35%

más

N524xB, N522xB, N523xB

PNA X, PNA, PNA-L Network Analyzers

Network analyzers

Keysight / Agilent, Advantest, Anritsu, Rohde & Schwarz

10% to 50%

más

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.