Keysight Trade‑In

E4990A, E4991B

Analizadores de impedancia

Crédito máximo*

-

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.

Información de negocio

Reciba un crédito* de hasta el 25 % cuando canjee unidades elegibles de Agilent, HP, Wayne Kerr o NF por un nuevo analizador de impedancia Keysight E4990A o E4991B .

Por qué cambiar?

Obtenga funciones superiores de las características y especificaciones mejoradas

Analizador de impedancia E4990A

  • Evalúe dispositivos de más alta calidad con una precisión sin parangón:  precisión básica (típica) de 0,045 %, la mejor de la industria.
  • Seleccione las opciones más apropiadas con la menor inversión: elija 10, 20, 30 50 o 120 MHz con opción de actualización.
  • Acelere el ciclo de desarrollo con una interfaz de usuario y conectividad con PC fáciles de utilizar, un display multicanal/de rastro y un soporte para más de 20 instalaciones de test.

Analizador de impedancia E4991B

  • Desarrolle dispositivos de más alta calidad con una precisión básica de 0,65 % sobre un amplio rango de impedancia.
  • Elija las opciones más apropiadas con la menor inversión: elija un rango de frecuencia de 500 MHz, 1 GHz o 3 GHz.
  • Obtenga una lectura directa de la permeabilidad y permitividad con la opción de firmware de medida de material E4991B-002.
  • Integre fácilmente un sistema de test preciso y automatizado con el kit de test característico de temperatura E4991B-007.
  • Asegure mediciones precisas de impedancia con estaciones de prueba mediante el kit de conexión E4991B-010.

Keysight Trade‑In

"¿Eres nuevo en nuestro programa Trade‑In? No te preocupes. Expertos como yo le ayudarán a tener una experiencia Trade‑In positiva. Le ayudaremos a recibir grandes créditos en instrumentos nuevos y podremos además personalizar el acuerdo según sus posibilidades."


Steve Long

especialista Keysight Trade‑In &
Premium Used