Seleccione el idioma preferido:

FieldFox models

Keysight Trade‑In

N995xA, N996xA

Analizadores portátiles FieldFox

Crédito máximo*

-

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.
Minimum configurations for 8565E/EC offer: N9952A must include options 233 and 235. N9962A must include options 220 and 235.

Detalles

Save up to $30K on a new N995XA, N996XA FieldFox Handheld Microwave Analyzer. Trade-in an eligible analyzer and receive up to $30K credit towards the purchase of a new FieldFox 32, 44 or 50GHz analyzers. The new FieldFox Handheld Microwave Analyzers include N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A and N9962A

¿Por qué cambiar?

Los analizadores de Keysight FieldFox están equipados para gestionar el mantenimiento rutinario, la solución de problemas en profundidad y cualquier otra cosa entre ambos. Mejor aún, FieldFox proporciona medidas precisas de hasta 50 GHz—sea cuál sea el sitio donde tenga que ir.

  • Las mediciones precisas se ponen de acuerdo con los mejores resultados del banco de ensayo
    • VNA a centésimas de dB
    • SA a décimas de 1 dB
  • Las medidas realizadas en campo son directamente comparables con las realizadas en el laboratorio, en la producción y en la instalación, reduciendo así el riesgo de pasar malos componentes/sistemas o de que no pasen los buenos
  • Configurable como analizador de cable de antena, como analizador de red vectorial, analizador de espectro o una combinación de todos ellos. Compre sólo lo que necesita hoy y añada funciones a medida que cambian los requerimientos y el presupuesto. Añada nuevas funciones con una simple clave de licencia
  • Durabilidad de estándar militar, diseño libre de polvo sin respiraderos, resistente al agua a con tres años de garantía estándar. Reduzca el tiempo de reparación y solución de problemas en los entornos más difíciles. Aumente la vida útil del sistema

* Terms and conditions

  • Customer warrants that, when delivered, Trade-In products will be complete** and in good working condition***, with no interior, exterior or performance modification.
  • Credits apply to new Keysight product and hardware options; not to Keysight software bought with the same order and with a separate model number.
  • Actual percentages and amounts in local currency may vary based on the option configurations, currency exchange rates and other factors that may cause the credit to change
    without notice.
  • Rental partners are not eligible.
  • The Trade-In credit and purchase agreement (PA) discounts are combinable however the credit will be reduced by the amount of the PA discount.
  • Minimum configurations for 8565E/EC offer: N9952A must include options 233 and 235. N9962A must include options 220 and 235.

** Trade-In products will include, at a minimum, all hardware, software and component parts needed for the Trade-In products to operate.

*** All parts of the Trade-In products will operate in accordance with their original specifications, pass their start up performance tests and be free of major cosmetic damage.
Current calibration on the unit is not required.

Keysight Trade‑In

"¿Eres nuevo en nuestro programa Trade‑In? No te preocupes. Expertos como yo le ayudarán a tener una experiencia Trade‑In positiva. Le ayudaremos a recibir grandes créditos en instrumentos nuevos y podremos además personalizar el acuerdo según sus posibilidades."


Steve Long

especialista Keysight Trade‑In &
Premium Used