Seleccione el idioma preferido:

Crédito máximo*

-

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.

Información de negocio

Reciba un crédito* de hasta el 50 % cuando canjee modelos elegibles Agilent y otros modelos de la competencia por un nuevo osciloscopio Keysight Infiniium Series V y Z.

Por qué cambiar?

Obtenga funciones y especificaciones mejoradas que le ofrezcan una mejor capacidad

  • Obtenga la medida más precisa y alcance márgenes de diseño más ajustados con la mejor integridad de señal de la industria, con el menor ruido, el menor suelo de fluctuación de medida y el más alto ENOB.  
  • Señal de disparo de hardware más larga de la industria con 160 bit, 12,5 Gb/s, capaz de encontrar símbolos de 132-bit USB 3.1 (128b/132b) y 130-bit PCIe Gen 3 (128b/120b).
  • El MSO más rápido de la industria con canales digitales de 20 GSa/s, ideales para señales de disparo, análisis y depuración de bus de memoria DDR4 y LPDDR4.
  • Active en caso de un evento extraño sin tiempo muerto para los últimos estándares y mejore las funciones de depuración. También en comandos específicos, ofreciendo acceso rápido a medidas eléctricas y de tiempo. Decodifique rápidamente la información del paquete sin un analizador lógico.
  • Obtenga medidas diferenciales, de terminación única y modo común utilizando una única punta de sonda así como la conexión con el sistema de sondeo más avanzado, que incluye las nuevas sondas InfiniiMax III+ que vienen con el InfiniiMode.
  • El nuevo interfaz de usuario contiene numerosas funciones innovadoras. Esto le permite utilizar multitoque y acciones en la pantalla táctil capacitiva como lo haría en teléfonos móviles y tablets. 
  • La plataforma más avanzada de entre cualquier otro osciloscopio de medio rango con el potente procesador Intel i5 y USB 3.0 para un procesamiento y descarga de datos rápidos, pantalla táctil capacitiva e interfaz de usuario de nueva generación Infiniium 5.0.

Keysight Trade‑In

"¿Eres nuevo en nuestro programa Trade‑In? No te preocupes. Expertos como yo le ayudarán a tener una experiencia Trade‑In positiva. Le ayudaremos a recibir grandes créditos en instrumentos nuevos y podremos además personalizar el acuerdo según sus posibilidades."


Steve Long

especialista Keysight Trade‑In &
Premium Used