Seleccione el idioma preferido:

Crédito máximo*

-

* Para alcanzar el crédito completo indicado, el equipo a canjear deberá ser completamente operativo. Los porcentajes y cantidades USD mostrados son estimaciones del crédito que se le proporcionará al comprar un nuevo hardware Keysight. Los porcentajes actuales y las cantidades en la moneda local pueden variar en base a la configuración de opciones, los tipos de cambio de moneda y otros factores que pueden hacer cambiar el crédito sin previo aviso. Debido a las leyes de exportación de algunos países (como Rusia), los valores del crédito pueden ser apreciablemente diferentes a los mostrados. Si posee usted un acuerdo de compra, éste puede afectar al crédito Trade‑In; consulte a su comercial.
Basado en negocios 1:1 de anchos de banda equivalentes.

Detalles

Reciba un crédito de hasta el 35 % cuando canjee diversos modelos de osciloscopios de Agilent o de la competencia por un nuevo osciloscopios Keysight serie S.

¿Por qué cambiar?

Obtenga funciones superiores de las características y especificaciones mejoradas

  • Utilice 4 veces más resolución, la mitad del ruido y dos veces el ancho de banda con la mejor integridad de señal de la industria y el ADC de 10 bit más rápido del mundo.
  • Acelere gracias a un procesamiento (i5) y una descarga de datos (USB 3.0) rápidas en la plataforma de rango medio más avanzada de la industria.
  • Disfrute la facilidad de utilización con el interfaz de usuario de nueva generación Infiniium 5.0 así como con la pantalla táctil capacitiva.
  • Obtenga la mejor protección de su inversión con una amplia gama de funciones y un ancho de banda ampliable a 8 GHz, MSO de 16 canales y memoria de 400 Mpts.
  • Configure el osciloscopio correcto en función de sus necesidades con una selección inigualable de soluciones de aplicación, conformidad y protocolo.

Keysight Trade‑In

"¿Eres nuevo en nuestro programa Trade‑In? No te preocupes. Expertos como yo le ayudarán a tener una experiencia Trade‑In positiva. Le ayudaremos a recibir grandes créditos en instrumentos nuevos y podremos además personalizar el acuerdo según sus posibilidades."


Steve Long

especialista Keysight Trade‑In &
Premium Used